Ensenso XR con procesamiento 3D integrado
Unlimit3D Vision con cámaras Ensenso
A diferencia de los modelos de las series N y X, la cámara estéreo Ensenso XR puede calcular por sí misma nubes de puntos 3D y enviar los datos por Gigabit Ethernet o WLAN a un PC host para su tratamiento posterior. En el salón VISION se podrá ver un prototipo funcional de la nueva serie de cámaras.
Las cámaras Ensenso XR adoptan el concepto modular y la gran precisión de registro de la serie X. Sin embargo, a diferencia de estos modelos la nueva familia de cámaras no necesita un PC host para calcular nubes de puntos 3D. En lugar de eso las transmite directamente como resultados, lo que se traduce en un menor consumo del ancho de banda y también en una disminución de la carga del ordenador conectado.
Estas ventajas se hacen especialmente patentes en sistemas multicámara. Los datos 3D se generan con más rapidez, lo que puede aprovecharse en aplicaciones bin picking diseñadas para conseguir el mayor número de ciclos posible. Otra ventaja de Ensenso XR: Si los datos se transmiten por WLAN solo será necesario conectar un cable (de alimentación) a la cámara.