Hub USB 2.0, 7 puertos, EX-1178

Hub USB 2.0, 7 puertos, EX-1178
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
incl. fuente de alimentación, cable USB 2.0 B a A, manual de instrucciones
Consultar precio
 
 
  • Chipset: 2 x Renesas uPD720114
  • Tasa de transferencia de datos: 120 Mbps a 480 Mbps
  • Conexiones:
    1 x hembra B entrada , no atornillable
    7 x hembra A salida, no atornillable
    1 x jack DC / 1 x conexión floppy 5V
  • Hardware: USB 2.0
  • Controlador: no se precisa (HUB estándar)
  • Sistema operativo:
    Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / 8.x / 10 (32/64 bits)
    Server (200x & 2012 R2) / CE / Linux, Mac OS 10.x
  • Temperatura:
    Servicio: 0° a +55° C (32° ~ 131° F)
    Almacenamiento: -20°C a +85°C (-4° ~ 185° F)
    Humedad relativa: 5 % a 95 %
  • Alimentación: 5V / 4A
  • Medidas (An x Pr x Al): 178,4 x 59,5 x 23,2 mm
  • Peso: 500 g
  • USB 2.0 Hub 7 puertos EX-1178, fuente de alimentación, cable USB 2.0 B a A, manual de instrucciones
Número de artículo
  • Hub USB 2.0, 7 puertos, EX-1178: AL00049
 
 
 
It's so easy!