- Distancia focal: 75 mm
- Círculo de imagen máximo: 2/3"
- Rango de apertura (F): 2.8-32
- Tamaño de píxel mínima: 5,00 µm
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,70 m
- Perspectiva (HxVxD): 6,7° x 4,9° x 7,5°
- Distancia focal posterior: 18,00 mm
- Profundidad de inmersión: 4,0 mm
- Clase de resolución: 2,30 Mpx
- Conexión del objetivo: Montura C
Número de artículo |
|
---|---|
Distancia focal | 75 mm |
Clase óptica | 2/3" |
Resolución | 2,30 Mpx |