- Distancia focal: 50 mm
- Círculo de imagen máximo: 2/3"
- Rango de apertura (F): 2.8-32
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,2 m
- Perspectiva (HxV): 10,1° x 7,6°
- Distancia focal posterior: 34,46 mm
- Profundidad de inmersión: 4,0 mm
Número de artículo |
|
---|---|
Distancia focal | 50 mm |
Clase óptica | 2/3" |
Resolución | 3,15 Mpx |