UI-3060CP Rev. 2

UI-3060CP Rev. 2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 1936 x 1216
    2,35 Mpx
  • Sony IMX174
    1/1.2" CMOS
  • 166,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 
¡Las cámaras industriales uEye ahora también funcionan con IDS peak!
Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
 

La UI-3060CP con sensor 2,3 MP Sony IMX174 (1936 x 1216 px) marca nuevas pautas en lo que a sensibilidad lumínica, rango dinámico y reproducción del color se refiere. La cámara industrial USB 3 garantiza una calidad de imagen extraordinaria y un nivel mínimo de ruido con una frecuencia de imagen de 166 fps (Full Resolution).

El sensor es especialmente idóneo para aquellas aplicaciones en las que se precisan unos resultados exactos incluso en condiciones lumínicas desfavorables así como para aplicaciones de automatización, aseguramiento de la calidad y robótica.

Encontrará más información sobre la USB 3 uEye CP Rev. 2 aquí.

Número de artículo
  • UI-3060CP-C-HQ Rev.2: AB00605
  • UI-3060CP-M-GL Rev.2: AB00604
Familia de cámaras CP
Interfaz USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 166 fps
Resolución (h x v) 1936 x 1216
Superficie optica 11,345 mm x 7,126 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/1.2"
Resolución 2,35 Mpx
Tamaño de píxel 5,86 µm
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida No recomendado para nuevos diseños
Modelo de sensor IMX174
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
1 software para todas las cámaras
IDS Software Suite IDS partner"
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
Calidad industrial: 29 x 29 x 29 mm
3 años de garantía
Made in Germany

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Visualización

Identificación de detalles más precisa: por ejemplo mediante la representación de vistas detalladas en un monitor.

Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.

Biotecnología y ciencias de la vida

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden analizar por ejemplo organismos vivos y procesos biológicos que abarcan desde el comportamiento de bandadas hasta la división celular.

Control de procesos

Las cámaras comprueban el suministro de material en el proceso y sirven por ejemplo para la inspección intermedia y final de productos.

Robótica

Con las cámaras IDS los robots aprenden a "ver": algo que hacen posible aplicaciones como bin picking o la (des)paletización.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!