UI-1582LE

UI-1582LE
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2560 x 1920
    4,92 Mpx
  • onsemi MT9P006
    1/2.5" CMOS
  • 6,3 fps
  • USB 2 0,5 Gbps
Variantes
 
 
¡Las cámaras industriales uEye ahora también funcionan con IDS peak!
Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
 

La UI-1582LE está equipada con un sensor CMOS de 5 megapíxeles de onsemi (MT9P006STC, versión de color). El sensor mide aproximadamente ½“ y ofrece una resolución de 2560 x 1920 píxeles y un Rolling Shutter con Global Start. Con su extraordinaria sensibilidad lumínica gracias a la innovadora tecnología de píxeles A-Pix™, este sensor constituye una alternativa económica a muchos sensores CCD comunes y es especialmente indicado para aplicaciones que requieran una gran precisión de detalle en los colores y una calidad de imagen clara y nítida.

La tecnología A-Pix™ se basa, entre otros, en la concentración de los rayos de luz mediante un conductor óptico, que concentra la luz procedente del filtro de color y la proyecta sobre la superficie del fotodiodo. Gracias a las mejoras estructurales y de proceso conseguidas en la tecnología de píxeles, la sensibilidad del sensor en los espectros rojo y verde se ha podido aumentar en un 30% respecto de la versión anterior de este sensor.

Versión monocromo: UI-1482LE Rev. 2

Número de artículo
  • UI-1582LE-C: AB00255
Familia de cámaras LE
Interfaz USB 2
Interface-Speed 0,47 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor onsemi
Frecuencia de imagen @ max. resolución 6,3 fps
Resolución (h x v) 2560 x 1920
Superficie optica 5,632 mm x 4,224 mm
Shutter Global Start Shutter, Rolling Shutter
Clase óptica 1/2.5"
Resolución 4,92 Mpx
Tamaño de píxel 2,20 µm
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida En serie
Modelo de sensor MT9P006
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
1 software para todas las cámaras
IDS Software Suite IDS partner"
Hi-Speed
0,5 Gbps
Sensor CMOS
Bus I2C
Brida ajustable
3 años de garantía
Made in Germany

Certificaciones

UL listed
ChinaRoHS EFUP 25
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Tecnologías de seguridad

El procesamiento de imágenes se utiliza por ejemplo en los controles de acceso o en la vigilancia de espacios o de exteriores de recintos.

Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.

Sistemas embebidos

Entre las aplicaciones más habituales destacan el uso en sistemas móviles para el control de calidad, en diagnóstico, en escáneres o en drones.

Biotecnología y ciencias de la vida

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden analizar por ejemplo organismos vivos y procesos biológicos que abarcan desde el comportamiento de bandadas hasta la división celular.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!