Esta cámara industrial con interfaz GigE incorpora el sensor CMOS de Global Shutter IMX542 de 1.1" de la serie Sony Pregius S: esto significa una resolución de 16,20 Mpx (5328 x 3040, tamaño de píxel 2,74 µm) y unos resultados de imagen extraordinarios.
El sensor de la GV-51N1SE Rev.4.2 pertenece a la cuarta generación de sensores e incorpora la tecnología BSI (Backside Illumination). Gracias a estas prestaciones y a una arquitectura de píxeles optimizada es especialmente sensible a la luz.
En funcionamiento, la cámara industrial ofrece rápidos 8,0 fps. Puede utilizarse para una amplia gama de aplicaciones, desde tareas de inspección en la industria hasta análisis en tecnología médica.
La cámara está disponible en versión color y monocromo. Recomendamos utilizarla en combinación con nuestro versátil IDS peak.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | SE |
Interfaz | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 8,0 fps |
Resolución (h x v) | 5328 x 3040 |
Superficie optica | 14,599 mm x 8,330 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1.1" |
Resolución | 16,20 Mpx |
Tamaño de píxel | 2,74 µm |
Grado de protección IP | IP0 |
Ciclo de vida | En serie |
Modelo de sensor | IMX542 |
Hoja de datos |