Objetivo, IDS, IDS-20M11-C2528, 25 mm, 1.1"

Objetivo, IDS, IDS-20M11-C2528, 25 mm, 1.1"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco manual / iris con tornillo de bloqueo, 20,50 Mpx
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 25 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1.1"
  • Rango de apertura (F): 2.8-16
  • Tamaño de píxel mínima: 2,40 µm
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,15 m
  • Perspectiva (HxVxD): 27,0° x 27,0° x 37,5°
  • Distancia focal posterior: 11,89 mm
  • Profundidad de inmersión: 6,0 mm
  • IR correction: no
  • IR cut filter: no
Número de artículo
  • Objetivo, IDS, IDS-20M11-C2528, 25 mm, 1.1": AE00390
Distancia focal 25 mm
Clase óptica 1.1"
Resolución 20,50 Mpx
 
 
It's so easy!