IDS NXT rio es una plataforma de visión artificial embebida en forma de cámara industrial compacta que, gracias al núcleo de IA ("deep ocean core") de desarrollo propio, puede ejecutar redes neuronales con tiempos de inferencia de unos pocos milisegundos.
El procesamiento de imágenes basado en IA resulta especialmente sencillo con el software de entrenamiento IDS NXT lighthouse. Con prestaciones como una montura C, una interfaz serie RS232 y una interfaz Gigabit Ethernet con conector RJ45, con el que la cámara puede comunicarse vía REST Webservice y OPC UA, este modelo de cámara es la solución ideal para entornos industriales.
El sensor Sony IMX265 de 1/1.8" de la serie Pregius con global shutter entrega imágenes con un nivel de ruido especialmente bajo y una resolución de 2048 x 1536 píxeles, cumpliendo de este modo las más altas expectativas en cuanto a calidad de imagen
La cámara IDS NXT rio Rev.1.2 GS18031 está disponible en versión color y monocromo.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | IDS NXT rio |
Interfaz | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Resolución (h x v) | 2048 x 1536 |
Superficie optica | 7,066 mm x 5,300 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1/1.8" |
Resolución | 3,15 Mpx |
Tamaño de píxel | 3,45 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Ciclo de vida | En serie |
Modelo de sensor | IMX265 |
Hoja de datos |