Pequeña y fácil de integrar, la U3-31F0CP Rev.2.2 garantiza unos resultados óptimos gracias al sensor global shutter IMX547 de 5,10 Mpx de la serie Pregius S de Sony. Equipada con este sensor de cuarta generación, ofrece una calidad de imagen sin parangón. El sensor no solo incorpora la tecnología BSI ("Back Side Illumination"), sino también un tamaño de píxel extraordinariamente pequeño de tan solo 2,74 µm. La cámara industrial entrega 75,0 fps durante el servicio.
A través de la interfaz USB3 Vision la cámara industrial presenta una elevada compatibilidad y se puede utilizar cómodamente, por ejemplo, con nuestro SDK IDS peak.
La cámara uEye+ CP está disponible en versión color y monocromo.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | CP |
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 75,0 fps |
Resolución (h x v) | 2472 x 2064 |
Superficie optica | 6,773 mm x 5,655 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1/1.8" |
Resolución | 5,10 Mpx |
Tamaño de píxel | 2,74 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Modelo de sensor | IMX547 |
Ciclo de vida | En serie |
Hoja de datos |
Características
100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
Calidad industrial: 29 x 29 x 29 mm
3 años de garantía
Made in Germany
Funciones
Certificaciones
CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral