La cámara industrial compacta U3-31L0CP Rev.2.2 de 12,42 Mpx está equipada con el sensor de imagen CMOS IMX545 de 1/1.1" de la serie Pregius S de Sony. Este sensor de cuarta generación destaca por la tecnología combinada de global shutter y BSI. Otra característica destacada es el tamaño de píxel, que con tan solo 2,74 µm proporciona una densidad de píxeles sustancialmente mayor. Esto significa que la diagonal del sensor es aproximadamente un 20 % más pequeña que la de otros sensores con la misma resolución de la segunda generación Pregius de Sony. De esta manera los usuarios disfrutan de una calidad de imagen excepcional y de la posibilidad de dar forma incluso a las aplicaciones de visión artificial más exigentes.
La cámara industrial entrega unos fantásticos 32,0 fps. Gracias a su interfaz USB3 Vision presenta además una elevada compatibilidad y se puede utilizar cómodamente, por ejemplo, con nuestro SDK IDS peak.
La cámara uEye+ CP está disponible en versión color y monocromo.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | CP |
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 32,0 fps |
Resolución (h x v) | 4128 x 3008 |
Superficie optica | 11,311 mm x 8,242 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1/1.1" |
Resolución | 12,42 Mpx |
Tamaño de píxel | 2,74 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Modelo de sensor | IMX545 |
Ciclo de vida | En serie |
Hoja de datos |
Características
5 Gbps