U3-31J1SE Rev.1.2

U3-31J1SE Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2856 x 2848
    8,13 Mpx
  • Sony IMX546
    2/3" CMOS
  • 49,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

Gracias al sensor Sony IMX546 de la serie Pregius S, la cámara industrial U3-31J1SE Rev.1.2 proporciona una resolución de 8,13 Mpx y alcanza 49,0 fps. Este sensor cuadrado de cuarta generación combina la tecnología global shutter con la tecnología BSI ("Back Side Illumination"). Gracias al tamaño de píxel reducido de tan solo 2,74 µm, el área disponible del sensor CMOS de 2/3" (relación de aspecto de 1:1) se aprovecha al máximo. Esto garantiza una calidad de imagen óptima incluso en condiciones lumínicas variables. Gracias a estas características y a las distintas variantes de carcasa, este sensor se convierte en un auténtico todoterreno.

A través de la interfaz USB3 Vision la cámara industrial presenta una elevada compatibilidad y se puede utilizar cómodamente, por ejemplo, con nuestro SDK IDS peak.

La cámara uEye+ SE está disponible en versión color y monocromo.

Número de artículo
  • U3-31J1SE-C-HQ Rev.1.2: 1009189
  • U3-31J1SE-M-GL Rev.1.2: 1009190
Familia de cámaras SE
Interfaz USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 49,0 fps
Resolución (h x v) 2856 x 2848
Superficie optica 7,824 mm x 7,804 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 2/3"
Resolución 8,13 Mpx
Tamaño de píxel 2,74 µm
Grado de protección IP IP0
Modelo de sensor IMX546
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Conector USB-C
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

ChinaRoHS EFUP 25
Aplicaciones agrícolas

En el sector agrícola las cámaras pueden controlar el crecimiento de las plantas, la aplicación de fertilizantes o las cosechas.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Metrología

Las cámaras IDS reconocen objetos y generan información exacta sobre sus dimensiones o su posición, por ejemplo.

Inspección de superficies

En el control óptico de la calidad, las cámaras IDS descubren por ejemplo grietas, irregularidades de superficies y otros fallos de procesamiento.

Biotecnología y ciencias de la vida

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden analizar por ejemplo organismos vivos y procesos biológicos que abarcan desde el comportamiento de bandadas hasta la división celular.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!