U3-38J2XLS Rev.1.2

U3-38J2XLS Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 3864 x 2176
    8,41 Mpx
  • Sony IMX415
    1/3" CMOS
  • 25,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

La cámara industrial U3-38J2XLS Rev.1.2 de 8,41 Mpx (3864 x 2176 px, tamaño de píxel: 1,45 µm) proporciona datos de alta resolución para una evaluación detallada de las imágenes. El sensor rolling shutter IMX415 de Sony ofrece una velocidad de 25,0 fps y es muy versátil gracias a su resolución 4K tanto en aplicaciones industriales como no industriales. Se puede elegir entre modelos sin montura o con montura CS o S.

La cámara de placa USB3 Vision también se caracteriza por un diseño muy compacto, por lo que muestra sus puntos fuertes sobre todo en aplicaciones embebidas.

Como todos los modelos de la familia uEye XLS, la cámara U3-38J2XLS Rev.1.2 es compatible con GenICam y, por tanto, con nuestro avanzado paquete de desarrollo de IDS peak Software Development Kit.

Número de artículo
  • U3-38J2XLS-C Rev.1.2: 1009051
  • U3-38J2XLS-M Rev.1.2: 1009049
Familia de cámaras XLS
Interfaz USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 25,0 fps
Resolución (h x v) 3864 x 2176
Superficie optica 5,603 mm x 3,155 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1/3"
Resolución 8,41 Mpx
Tamaño de píxel 1,45 µm
Grado de protección IP IP0
Modelo de sensor IMX415
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

ChinaRoHS EFUP 25
Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Sistemas embebidos

Entre las aplicaciones más habituales destacan el uso en sistemas móviles para el control de calidad, en diagnóstico, en escáneres o en drones.

Logística

En el sector logístico el uso de cámaras se ha vuelto imprescindible por ejemplo para tareas de (des)paletización y de clasificación o en vehículos automáticos.

Robótica

Con las cámaras IDS los robots aprenden a "ver": algo que hacen posible aplicaciones como bin picking o la (des)paletización.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!