La cámara de placa U3-3684XLS Rev.1.2, extremadamente compacta, cuenta con una interfaz USB ultrarrápida de 5 Gbps y con el sensor rolling shutter AR0521 de onsemi de 5,04 Mpx (2592 x 1944 px). El sensor CMOS ofrece 48,0 fps y tiene un tamaño de píxel de 2,20 µm. Se puede elegir entre modelos sin montura o con montura CS o S.
Gracias a la tecnología de píxeles BSI ("Back Side Illumination"), el AR0521 no sólo ofrece un gran rendimiento con poca luz, sino también un consumo más bajo, una alta sensibilidad en el rango NIR y un bajo ruido de píxeles. Esto permite utilizar la cámara en aplicaciones con poca luz ambiental o en condiciones lumínicas variables.
Como todos los modelos de la familia uEye XLS, la cámara U3-3684XLS Rev.1.2 es compatible con GenICam y, por tanto, con nuestro avanzado paquete de desarrollo de IDS peak Software Development Kit.
Nota: Si opta por un modelo sin cristal filtrante (sensor monocromo, componente Matchcode "–NO"), durante la puesta en marcha y el uso debe asegurarse de que no penetra polvo ni ninguna otra sustancia en el sensor.
También disponible como variante para tareas específicas en el espectro infrarrojo cercano (NIR), es decir, con longitudes de onda por encima de los 750 nm.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | XLS |
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | onsemi |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 48,0 fps |
Resolución (h x v) | 2592 x 1944 |
Superficie optica | 5,702 mm x 4,277 mm |
Shutter | Rolling Shutter |
Clase óptica | 1/2.5" |
Resolución | 5,04 Mpx |
Tamaño de píxel | 2,20 µm |
Grado de protección IP | IP0 |
Modelo de sensor | AR0521 |
Ciclo de vida | En serie |
Hoja de datos |
Características
5 Gbps