¡Menuda cámara! Con el IMX541 la cámara industrial 20,36 Mpx (4512 x 4512 px) GV-5991SE Rev.4.2 incorpora un sensor de altas prestaciones y máxima resolución de la serie Pregius S, la cuarta generación de potentes sensores de imagen CMOS de Sony. Entre otras ventajas destacadas, compatibiliza por primera vez la tecnología BSI ("Back Side Illuminated") con los sensores global shutter. Con ello, el tamaño de píxel se reduce (2,74 µm) y la resolución aumenta, con una eficiencia cuántica y una sensibilidad muy mejoradas. Esto permite a la cámara ofrecer una extraordinaria calidad de imagen y satisfacer los requisitos más exigentes en aplicaciones de visión artificial complejas, como la inspección de superficies, la evaluación detallada de imágenes en el ámbito médico y el control del tráfico.
Este sensor CMOS 1.1" de gran formato está disponible en los modelos uEye SE tanto en versión carcasa como board level. Con ello, las cámaras industriales compactas son la alternativa lógica a las cámaras equipadas con sensores de resolución similar pero de gran formato, para los que generalmente se requieren objetivos con montura F. En el caso de los modelos uEye SE se pueden utilizar objetivos con montura C, lo cual supone un importante ahorro de costes. Las cámaras ofrecen frecuencias de imagen de 5,5 fps y presentan una excelente compatibilidad gracias a la interfaz GigE Vision. La cámara GV-5991SE Rev.4.2 está disponible en versión color y monocromo.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | SE |
Interfaz | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 5,5 fps |
Resolución (h x v) | 4512 x 4512 |
Superficie optica | 12,363 mm x 12,363 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1.1" |
Resolución | 20,36 Mpx |
Tamaño de píxel | 2,74 µm |
Grado de protección IP | IP0 |
Ciclo de vida | En serie |
Modelo de sensor | IMX541 |
Hoja de datos |