La GV-5041SE Rev.4.2 monta el sensor CMOS global shutter IMX273 de la serie Pregius de Sony y ofrece una resolución de 1,58 Mpx (1456 x 1088 píxeles) con una tamaño de píxel de 3,45 µm. A máxima resolución, el sensor ofrece una frecuencia de imagen de 78 fps y proporciona una excelente calidad de imagen incluso en sistemas de visión con movimiento y en condiciones con poca luz.
Gracias a estas propiedades, es idóneo para aplicaciones de visión artificial tales como la inspección de superficies y también para la evaluación de imágenes en aplicaciones médicas y en el tráfico.
La cámara board level GV-5041SE Rev.4.2 con montura C está disponible en versión color o monocromo.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | SE |
Interfaz | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 78,0 fps |
Resolución (h x v) | 1456 x 1088 |
Superficie optica | 5,023 mm x 3,754 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1/3" |
Resolución | 1,58 Mpx |
Tamaño de píxel | 3,45 µm |
Grado de protección IP | IP0 |
Ciclo de vida | En serie |
Modelo de sensor | IMX273 |
Hoja de datos |
Características
100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Power-over-Ethernet
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany
Funciones
Certificaciones
ChinaRoHS EFUP 25