¡Las cámaras industriales uEye ahora también funcionan con IDS peak!
Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
Permite obtener una calidad de imagen extraordinaria también con poca luz o en capturas de objetos que se mueven rápidamente: El sensor CMOS global shutter IMX273 de la serie Pregius de Sony destaca especialmente por su sensibilidad y por su alto rango dinámico. La resolución del sensor es de 1,57 Mpx (1448 x 1086 píxeles) con un tamaño de píxel de 3,45 µm. Su frecuencia de imagen es de 73,0 fps.
Por eso la UI-5042SE Rev.4.2 se puede utilizar por ejemplo en sistemas de seguridad, para la evaluación detallada en el ámbito del control de calidad o para la vigilancia del tráfico y el reconocimiento de placas de matrícula.
La cámara board level UI-5042SE Rev.4.2 sin montura está disponible en versión color o monocromo.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | SE |
Interfaz | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 73,0 fps |
Resolución (h x v) | 1448 x 1086 |
Superficie optica | 4,995 mm x 3,746 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1/3" |
Resolución | 1,57 Mpx |
Tamaño de píxel | 3,45 µm |
Grado de protección IP | IP0 |
Ciclo de vida | En serie |
Modelo de sensor | IMX273 |
Hoja de datos |
Características
100% probada calidad
1 software para todas las cámaras
IDS Software Suite
IDS partner"
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Power-over-Ethernet
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany
Certificaciones
ChinaRoHS EFUP 25