Our GV-5292SE Rev.4.2 GigE Vision camera with the IMX267 8.8 megapixel CMOS sensor from Sony has an impressively large dynamic range and high light sensitivity, including in the NIR range. With a frame rate of 12 fps, it delivers perfect, practically noiseless image quality even in low light conditions.
The reduced pixel size of 3.45 µm allows more pixels in a smaller optical format.
The GV-5292SE Rev.4.2 board level camera without lens holder is available in a colour or monochrome version.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | SE |
Interfaz | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 13,0 fps |
Resolución (h x v) | 4096 x 2160 |
Superficie optica | 14,131 mm x 7,452 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1" |
Resolución | 8,85 Mpx |
Tamaño de píxel | 3,45 µm |
Grado de protección IP | IP0 |
Ciclo de vida | En serie |
Modelo de sensor | IMX267 |
Hoja de datos |
Características
100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Power-over-Ethernet
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany
Funciones
Certificaciones
ChinaRoHS EFUP 25