Nuestra cámara GigE Vision GV-5290SE Rev.4.2 con sensor CMOS IMX267 de 8,8 megapíxeles fabricado por Sony destaca por su gran rango dinámico y su alta sensibilidad a la luz, incluso en el espectro infrarrojo cercano. Con una frecuencia de imagen de 12 fps, captura imágenes perfectas y sin apenas ruido incluso en condiciones de luminosidad baja.
El reducido tamaño de píxel de 3,45 µm permite un mayor número de píxeles en un formato óptico más pequeño.
La cámara GigE Vision GV-5290SE Rev.4.2 está disponible en versión monocromática y a color.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | SE |
Interfaz | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 13,0 fps |
Resolución (h x v) | 4096 x 2160 |
Superficie optica | 14,131 mm x 7,452 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1" |
Resolución | 8,85 Mpx |
Tamaño de píxel | 3,45 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Ciclo de vida | En serie |
Modelo de sensor | IMX267 |
Hoja de datos |
Características
100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Power-over-Ethernet
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany
Funciones
Certificaciones
CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA