La cámara industrial GigE GV-5201SE Rev.4.2 con sensor CMOS IMX304 de 1.1" captura imágenes extraordinariamente nítidas y sin ruido, con una resolución de 4096 x 3000 píxeles. El sensor global shutter de Sony, perteneciente a la segunda generación optimizada de la serie Pregius, posee un increíble rango dinámico y una sensibilidad muy elevada, por lo que resulta especialmente idóneo para su uso en el campo de la medicina o la medición, y también en tareas de vigilancia del tráfico.
La cámara board level GV-5201SE Rev.4.2 con montura C está disponible en versión color o monocromo.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | SE |
Interfaz | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 10,0 fps |
Resolución (h x v) | 4096 x 3000 |
Superficie optica | 14,131 mm x 10,350 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1.1" |
Resolución | 12,29 Mpx |
Tamaño de píxel | 3,45 µm |
Grado de protección IP | IP0 |
Ciclo de vida | En serie |
Modelo de sensor | IMX304 |
Hoja de datos |
Características
100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Power-over-Ethernet
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany
Funciones
Certificaciones
ChinaRoHS EFUP 25