GV-5281SE Rev.4.2

GV-5281SE Rev.4.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2448 x 2048
    5,01 Mpx
  • Sony IMX264
    2/3" CMOS
  • 24,0 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 

La cámara industrial GV-5281SE Rev.4.2 con firmware GigE Vision equipa un sensor CMOS compacto global shutter IMX264 de 2/3" de Sony y destaca por una calidad de imagen y una sensibilidad lumínica extraordinarias, así como por un rango dinámico extremadamente alto. Esta cámara CMOS proporciona imágenes de 5 MP prácticamente libres de ruido y con un buen contraste, en formato 5:4 y con 22 fps en aplicaciones con condiciones de luz variables y también en microscopía.

La cámara board level GV-5281SE Rev.4.2 con montura C está disponible en versión color o monocromo.

Número de artículo
  • GV-5281SE-M-GL Rev.4.2: AB12158
  • GV-5281SE-C-HQ Rev.4.2: AB12157
Familia de cámaras SE
Interfaz Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 24,0 fps
Resolución (h x v) 2448 x 2048
Superficie optica 8,446 mm x 7,066 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 2/3"
Resolución 5,01 Mpx
Tamaño de píxel 3,45 µm
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida En serie
Modelo de sensor IMX264
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Power-over-Ethernet
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
1x2
Increases frame rate.
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 2.10 2.10

Certificaciones

ChinaRoHS EFUP 25
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Tráfico y transporte (ITS)

No pierden detalle: las cámaras IDS identifican vehículos, comprueban el tráfico o ayudan en la inspección de vías ferroviarias y de carreteras.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Tecnologías de seguridad

El procesamiento de imágenes se utiliza por ejemplo en los controles de acceso o en la vigilancia de espacios o de exteriores de recintos.

Sistemas embebidos

Entre las aplicaciones más habituales destacan el uso en sistemas móviles para el control de calidad, en diagnóstico, en escáneres o en drones.

Ingeniería mecánica

Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.

Biotecnología y ciencias de la vida

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden analizar por ejemplo organismos vivos y procesos biológicos que abarcan desde el comportamiento de bandadas hasta la división celular.

Pequeños aparatos

Compactas y potentes: las cámaras IDS se pueden integrar fácilmente en pequeños aparatos, como escáneres manuales u otros sistemas portátiles.

Farmacia y sanidad

Gracias a las cámaras se puede comprobar por ejemplo si los envases están bien impresos y correctamente llenados, o si existe suciedad.

Inspección en continuo

Acero, papel, tejidos... las cámaras IDS no pierden de vista el objeto inspeccionado y desvelan por ejemplo fallos de material o suciedad.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!