¡Las cámaras industriales uEye ahora también funcionan con IDS peak!
Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
La cámara industrial GigE UI-5140FA Rev.1.2 con la clase de protección IP65/67 y con el rápido sensor de 1,31 MP global shutter PYTHON 1300 de onsemi es la mejor elección para registrar objetos en movimiento en aplicaciones industriales. Los píxeles de gran tamaño y sensibilidad del sensor, en combinación con la corrección FPN implementada por IDS, ofrecen imágenes sin franjas de gran calidad.
Las funciones complementarias como 8 AOI múltiples, el modo de barrido lineal IDS o el modo HDR con puntos de knee convierten a la cámara GigE en un "ojo artificial" muy versátil. Además, se puede lograr una frecuencia de imagen más elevada gracias a la lectura horizontal y vertical de las imágenes.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | FA |
Interfaz | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | onsemi |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 88,0 fps |
Resolución (h x v) | 1280 x 1024 |
Superficie optica | 6,144 mm x 4,915 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1/2" |
Resolución | 1,31 Mpx |
Tamaño de píxel | 4,80 µm |
Grado de protección IP | IP65/67 |
Ciclo de vida | En serie |
Modelo de sensor | PYTHON 1300 |
Hoja de datos |
Características
100% probada calidad
1 software para todas las cámaras
IDS Software Suite
IDS partner"
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Grado de protección IP65/67
Power-over-Ethernet
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany
Certificaciones
CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA