La GV-5580CP Rev.2.2 está equipada con un sensor CMOS de 4,92 megapíxeles de onsemi (MT9P006STC, versión de color). El sensor mide aproximadamente ½“ y ofrece una resolución de 2560 x 1920 píxeles. Con su extraordinaria sensibilidad lumínica gracias a la innovadora tecnología de píxeles A-Pix™, este sensor constituye una alternativa económica a muchos sensores CCD comunes y es especialmente indicado para aplicaciones que requieran una gran precisión de detalle en los colores y una calidad de imagen clara y nítida. La tecnología A-Pix™ se basa, entre otros, en la concentración de los rayos de luz mediante un conductor óptico, que concentra la luz procedente del filtro de color y la proyecta sobre la superficie del fotodiodo.
Gracias a las mejoras estructurales y de proceso conseguidas en la tecnología de píxeles, la sensibilidad del sensor en los espectros rojo y verde se ha podido aumentar en un 30% respecto de la versión anterior de este sensor.
Versión monocromo: GV-5480CP
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | CP |
Interfaz | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | onsemi |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 15,0 fps |
Resolución (h x v) | 2560 x 1920 |
Superficie optica | 5,632 mm x 4,224 mm |
Shutter | Rolling Shutter |
Clase óptica | 1/2.5" |
Resolución | 4,92 Mpx |
Tamaño de píxel | 2,20 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Ciclo de vida | En serie |
Modelo de sensor | MT9P006 |
Hoja de datos |