GV-5280FA Rev.1.2

GV-5280FA Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2448 x 2048
    5,01 Mpx
  • Sony IMX264
    2/3" CMOS
  • 24,0 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 

La cámara industrial GV-5280FA Rev.1.2 con firmware GigE Vision equipa un sensor CMOS compacto global shutter IMX264 de 2/3" de Sony y destaca por una calidad de imagen y una sensibilidad lumínica extraordinarias, así como por un rango dinámico extremadamente alto.

Esta cámara CMOS proporciona imágenes de 5 MP prácticamente libres de ruido y con un buen contraste, en formato 5:4 y con 22 fps en aplicaciones con condiciones de luz variables y también en microscopía.

Número de artículo
  • GV-5280FA-M-GL Rev.1.2: AB12014
  • GV-5280FA-C-HQ Rev.1.2: AB12013
Familia de cámaras FA
Interfaz Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 24,0 fps
Resolución (h x v) 2448 x 2048
Superficie optica 8,446 mm x 7,066 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 2/3"
Resolución 5,01 Mpx
Tamaño de píxel 3,45 µm
Grado de protección IP IP65/67
Ciclo de vida En serie
Modelo de sensor IMX264
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Grado de protección IP65/67
Power-over-Ethernet
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Tráfico y transporte (ITS)

No pierden detalle: las cámaras IDS identifican vehículos, comprueban el tráfico o ayudan en la inspección de vías ferroviarias y de carreteras.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Tecnologías de seguridad

El procesamiento de imágenes se utiliza por ejemplo en los controles de acceso o en la vigilancia de espacios o de exteriores de recintos.

Ingeniería mecánica

Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.

Inspección de superficies

En el control óptico de la calidad, las cámaras IDS descubren por ejemplo grietas, irregularidades de superficies y otros fallos de procesamiento.

Automatización de fábricas y de procesos 

Las cámaras se utilizan en sistemas de vigilancia, de mando, de regulación y de optimización y ayudan por ejemplo en tareas de localización y selección.

Biotecnología y ciencias de la vida

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden analizar por ejemplo organismos vivos y procesos biológicos que abarcan desde el comportamiento de bandadas hasta la división celular.

Inspección de componentes electrónicos

Entre otros, las cámaras pueden comprobar la geometría de circuitos impresos, detectar la presencia o la ausencia de componentes y de suciedad e inspeccionar los puntos de soldadura.

Farmacia y sanidad

Gracias a las cámaras se puede comprobar por ejemplo si los envases están bien impresos y correctamente llenados, o si existe suciedad.

Inspección en continuo

Acero, papel, tejidos... las cámaras IDS no pierden de vista el objeto inspeccionado y desvelan por ejemplo fallos de material o suciedad.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!