Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
La UI-5240RE PoE Rev.2.2 es una cámara de calidad industrial muy potente gracias a su sensor CMOS e2v de 1,3 megapíxeles. Este sensor es uno de los más sensibles disponible en IDS y se ofrece en las tres versiones monocromo, color (EV76C560ABT/EV76C560ACT) y en versión NIR (EV76C661ABT). Además de su elevada sensibilidad lumínica en calidad CCD, la cámara ofrece una gran variedad de funciones adicionales como, por ejemplo, las dos variantes de Global y Rolling Shutter del sensor, que se pueden seleccionar con el equipo en marcha, y que aseguran la máxima flexibilidad ante posibles cambios de los requisitos y condiciones ambientales.
Además se dispone de un máximo de cuatro AOI (áreas de interés), que permiten verificar simultáneamente varias características, o bien captar las AOI en una serie de exposiciones con distintos parámetros.
En la versión PoE hay además 2 GPIO (General Purpose I/O) adicionales disponibles. La alimentación eléctrica se produce a través de un conector redondo M12 con rosca, estanco al polvo y protegido contra salpicaduras de agua.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | RE |
Interfaz | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | e2v |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 50,0 fps |
Resolución (h x v) | 1280 x 1024 |
Superficie optica | 6,784 mm x 5,427 mm |
Shutter | Global Shutter, Global Start Shutter, Rolling Shutter |
Clase óptica | 1/1.8" |
Resolución | 1,31 Mpx |
Tamaño de píxel | 5,30 µm |
Grado de protección IP | IP65/67 |
Ciclo de vida | En serie |
Modelo de sensor | EV76C661 |
Hoja de datos |