La cámara industrial U3-30C1SE Rev.1.2 con interfaz USB3 (SuperSpeed USB, 5 Gpbs) y sensor CMOS global shutter de alta sensibilidad a la luz IMX392, de la serie Sony Pregius de segunda generación, ofrece una resolución de 2,35 Mpx (1936 x 1216 px, tamaño de píxel 3,45µm). Con hasta 166 fps y Full HD, es perfecta para aplicaciones de alta velocidad, como la automatización o el control de calidad. Además el sensor es la solución ideal para tareas que exigen un resultado perfecto incluso en condiciones de poca luz.
La U3-30C1SE Rev.1.2 es una cámara industrial todoterreno de la categoría de 2 MP global shutter que ofrece una calidad de imagen excepcional gracias a su alta sensibilidad, a su elevado rango dinámico y a su bajo nivel de ruido. Estas propiedades la convierte en una cámara ideal para cualquier aplicación.
La cámara de placa con montura C está disponible en versión color o monocromo. El formato reducido del sensor con una diagonal de 7,9 mm permite la combinación con una amplia variedad de objetivos económicos.
El consumo de potencia puede ser superior a los valores habituales del USB3. Es posible que la cámara no se pueda utilizar en todos los sistemas. La frecuencia de imagen puede reducirse en determinados casos.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | SE |
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 166 fps |
Resolución (h x v) | 1936 x 1216 |
Superficie optica | 6,679 mm x 4,195 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1/2" |
Resolución | 2,35 Mpx |
Tamaño de píxel | 3,45 µm |
Grado de protección IP | IP0 |
Modelo de sensor | IMX392 |
Ciclo de vida | En serie |
Hoja de datos |
Características
5 Gbps