U3-30C0SE Rev.1.2

U3-30C0SE Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 1936 x 1216
    2,35 Mpx
  • Sony IMX392
    1/2" CMOS
  • 166,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

La cámara industrial U3-30C0SE Rev.1.2 con interfaz USB3 (SuperSpeed USB, 5 Gpbs) y sensor CMOS global shutter de alta sensibilidad a la luz IMX392, de la serie Sony Pregius de segunda generación, ofrece una resolución de 2,35 Mpx (1936 x 1216 px, tamaño de píxel 3,45µm). Con hasta 166 fps y Full HD, es perfecta para aplicaciones de alta velocidad, como la automatización o el control de calidad. Además el sensor es la solución ideal para tareas que exigen un resultado perfecto incluso en condiciones de poca luz.

La U3-30C0SE Rev.1.2 es una cámara industrial todoterreno de la categoría de 2 MP global shutter que ofrece una calidad de imagen excepcional gracias a su alta sensibilidad, a su elevado rango dinámico y a su bajo nivel de ruido. Estas propiedades la convierte en una cámara ideal para cualquier aplicación.

La cámara está disponible en versión color y monocromo. El formato reducido del sensor con una diagonal de 7,9 mm permite la combinación con una amplia variedad de objetivos económicos.

Número de artículo
  • U3-30C0SE-M-GL Rev.1.2: AB13426
  • U3-30C0SE-C-HQ Rev.1.2: AB13425
Familia de cámaras SE
Interfaz USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 166 fps
Resolución (h x v) 1936 x 1216
Superficie optica 6,679 mm x 4,195 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/2"
Resolución 2,35 Mpx
Tamaño de píxel 3,45 µm
Grado de protección IP IP30
Modelo de sensor IMX392
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Conector USB-C
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Visualización

Identificación de detalles más precisa: por ejemplo mediante la representación de vistas detalladas en un monitor.

Metrología

Las cámaras IDS reconocen objetos y generan información exacta sobre sus dimensiones o su posición, por ejemplo.

Aplicaciones de inspección

Entre otros, las cámaras IDS son adecuadas para comprobar la integridad o la presencia de fallos en materiales y para detectar defectos o identificar códigos de barras o de matriz.

Ingeniería mecánica

Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.

Control de procesos

Las cámaras comprueban el suministro de material en el proceso y sirven por ejemplo para la inspección intermedia y final de productos.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!