U3-3260SE Rev.1.2

U3-3260SE Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 1920 x 1200
    2,30 Mpx
  • Sony IMX249
    1/1.2" CMOS
  • 47,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

Al igual que su "hermano mayor" IMX174, el económico sensor IMX249 (1920 x 1200 px) de 2,30 Mpx de Sony hace que la cámara U3-3260SE Rev.1.2 marque nuevas pautas en lo que a sensibilidad lumínica, rango dinámico y reproducción del color se refiere. Esta cámara industrial USB 3 garantiza una calidad de imagen extraordinaria y un nivel mínimo de ruido con una frecuencia de imagen de 47,0 fps. El sensor CMOS global shutter de la primera generación Pregius de Sony, con píxeles de gran tamaño de 5,86 µm, está predestinado para aplicaciones en las que se debe obtener un resultado perfecto incluso en condiciones de luz adversas y también para la automatización, el control de calidad y la robótica.

La cámara ofrece otras prestaciones, como las siguientes: Exposición larga de hasta 90,0 s y modo de barrido lineal.

La cámara U3-3260SE Rev.1.2 está disponible en versión monocromática y a color.

Este modelo de cámara es compatible a partir del firmware IDS Vision 2.0.

Número de artículo
  • U3-3260SE-M-GL Rev.1.2: AB12831
  • U3-3260SE-C-HQ Rev.1.2: AB12830
Familia de cámaras SE
Interfaz USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 47,0 fps
Resolución (h x v) 1920 x 1200
Superficie optica 11,251 mm x 7,032 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/1.2"
Resolución 2,30 Mpx
Tamaño de píxel 5,86 µm
Grado de protección IP IP30
Modelo de sensor IMX249
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Conector USB-C
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Tráfico y transporte (ITS)

No pierden detalle: las cámaras IDS identifican vehículos, comprueban el tráfico o ayudan en la inspección de vías ferroviarias y de carreteras.

Visualización

Identificación de detalles más precisa: por ejemplo mediante la representación de vistas detalladas en un monitor.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.

Aplicaciones de inspección

Entre otros, las cámaras IDS son adecuadas para comprobar la integridad o la presencia de fallos en materiales y para detectar defectos o identificar códigos de barras o de matriz.

Industria alimentaria

Máxima calidad alimentaria: las cámaras detectan por ejemplo la presencia de cuerpos extraños y ayudan en tareas de clasificación y de control de llenado.

Control de procesos

Las cámaras comprueban el suministro de material en el proceso y sirven por ejemplo para la inspección intermedia y final de productos.

Farmacia y sanidad

Gracias a las cámaras se puede comprobar por ejemplo si los envases están bien impresos y correctamente llenados, o si existe suciedad.

Inspección en continuo

Acero, papel, tejidos... las cámaras IDS no pierden de vista el objeto inspeccionado y desvelan por ejemplo fallos de material o suciedad.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!