U3-3160CP Rev. 2.2

U3-3160CP Rev. 2.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 1920 x 1200
    2,30 Mpx
  • onsemi PYTHON 2000
    2/3" CMOS
  • 169,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

La cámara industrial USB3 U3-3160CP Rev. 2.2 con sensor CMOS global shutter de 2/3" PYTHON 2000 de onsemi ofrece la máxima resolución de 2,30 Mpx (1920 x 1200 píxeles) con hasta 169 fps.

Gracias a la exclusiva función AOI del sensor (lectura horizontal y vertical), esta cámara industrial alcanza frecuencias de imagen extremadamente altas. La cámara uEye+ CP es especialmente adecuada para aplicaciones en los campos de la medicina y la industria, además de para tareas de visualización. Disponible en versión a monocromo o color.

Número de artículo
  • U3-3160CP-M-GL Rev.2.2: 1008066
  • U3-3160CP-C-HQ Rev.2.2: 1008065
Familia de cámaras CP
Interfaz USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor onsemi
Frecuencia de imagen @ max. resolución 169 fps
Resolución (h x v) 1920 x 1200
Superficie optica 9,216 mm x 5,760 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 2/3"
Resolución 2,30 Mpx
Tamaño de píxel 4,80 µm
Grado de protección IP IP30
Modelo de sensor PYTHON 2000
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
Calidad industrial: 29 x 29 x 29 mm
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Visualización

Identificación de detalles más precisa: por ejemplo mediante la representación de vistas detalladas en un monitor.

Seguimiento de objetos

Las cámaras IDS tienen el objeto siempre en el punto de mira, ya sea en aplicaciones deportivas, en líneas de producción o en proyectos de investigación.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.

Aplicaciones de inspección

Entre otros, las cámaras IDS son adecuadas para comprobar la integridad o la presencia de fallos en materiales y para detectar defectos o identificar códigos de barras o de matriz.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!