- Fabricante: IOI
- Interfaz: 1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset: Aquantia AQC107
- Conexiones: 1 x 10 Gigabit LAN con PoE+ RJ45 y base con conexión de tornillo, 1 conexión de alimentación SATA de 15 pins
- Tasa de transferencia de datos: Fast Ethernet hasta 100 Mbps, Gigabit Ethernet hasta 1 Gbps, NBASE-T (borrador) con hasta 2,5 Gbps y 5 Gbps, 10 Gigabit Ethernet
- Sistema operativo: Kernel Linux 3.12 o superior, Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Sistemas de hardware: 10Gigabit Ethernet
- Soporta jumbo frames de hasta 16 KB
- Soporta IEEE 802.3at
- Incluye: Tarjeta PCI Express, CD de controladores, instrucciones de uso
Número de artículo |
|
---|