Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
La placa madre con sensor está separada de la tarjeta hija (daughterboard) con interfaz GigE mediante un cable plano flexible. El cable plano flexible y la tarjeta hija están disponibles opcionalmente. La UI-5581LE-MB Rev.1.2 está equipada con un sensor CMOS de 5 megapíxeles de onsemi (MT9P006STC, versión de color). El sensor mide aproximadamente ½“ y ofrece una resolución de 2560x1920 píxeles y un Rolling Shutter con Global Start. Con su extraordinaria sensibilidad lumínica gracias a la innovadora tecnología de píxeles A-Pix™, este sensor constituye una alternativa económica a muchos sensores CCD comunes y es especialmente indicado para aplicaciones que requieran una gran precisión de detalle en los colores y una calidad de imagen clara y nítida.
La tecnología A-Pix™ se basa, entre otros, en la concentración de los rayos de luz mediante un conductor óptico, que concentra la luz procedente del filtro de color y la proyecta sobre la superficie del fotodiodo. Gracias a las mejoras estructurales y de proceso conseguidas en la tecnología de píxeles, la sensibilidad del sensor en los espectros rojo y verde se ha podido aumentar en un 30% respecto de la versión anterior de este sensor.
Tenga en cuenta que para utilizar esta funcionalidad se necesita una tarjeta hija y un cable plano flexible.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | LE |
Interfaz | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | onsemi |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 14,1 fps |
Resolución (h x v) | 2560 x 1920 |
Superficie optica | 5,632 mm x 4,224 mm |
Shutter | Global Start Shutter, Rolling Shutter |
Clase óptica | 1/2.5" |
Resolución | 4,92 Mpx |
Tamaño de píxel | 2,20 µm |
Grado de protección IP | IP0 |
Ciclo de vida | En serie |
Modelo de sensor | MT9P006 |
Hoja de datos |