La cámara industrial U3-3684XLE-NIR Rev.1.2 con SuperSpeed USB 5 Gbps dispone del versátil sensor CMOS DE 1/2.5" y 5,04 Mpx onsemi AR0522 (2592 x 1944 px, tamaño de píxel 2,2 µm, 48,0 fps). Es ideal para aplicaciones con unas condiciones lumínicas desfavorables o variables, como los sistemas inteligentes de control del tráfico (ITS) instalados en el exterior. No obstante, este modelo despliega también todas sus cualidades en entornos industriales clásicos, suministrando datos de alta resolución para la evaluación detallada de imágenes, por ejemplo en la inspección de superficies. Gracias a sus dimensiones compactas y al conector USB Type-C se puede integrar fácilmente en cualquier sistema de procesamiento de imágenes.
Debido a sus propiedades, el sensor rolling shutter es además una opción más económica para modelos de cámara con los eficaces sensores de 5 MP onsemi MT9P006 y MT9P031.
Con un excelente rendimiento en entornos de poca luz gracias a la tecnología BSI ("Back Side Illumination"), el sensor AR0522 destaca además por su bajo consumo energético, una sensibilidad mejorada en condiciones lumínicas desfavorables y en el espectro infrarrojo cercano, así como menos ruido de píxeles.
La cámara compacta USB3 está disponible con carcasa de plástico, adaptador de objetivo con montura C/CS y superficie de apoyo regulable, o en versión placa con o sin montura C/CS o S.
La cámara USB3 de una placa U3-3684XLE-NIR Rev.1.2 con montura CS está disponible en versión color o monocromo.
Como todos los modelos de la familia uEye XLE, la cámara U3-3684XLE-NIR Rev.1.2 es compatible con GenICam y, por tanto, con nuestro avanzado paquete de desarrollo de software IDS peak.
El sensor es adecuado para tareas específicas en el espectro infrarrojo cercano (NIR), es decir, con longitudes de onda por encima de los 750 nm.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | XLE |
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | onsemi |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 48,0 fps |
Resolución (h x v) | 2592 x 1944 |
Superficie optica | 5,702 mm x 4,277 mm |
Shutter | Rolling Shutter |
Clase óptica | 1/2.5" |
Resolución | 5,04 Mpx |
Tamaño de píxel | 2,20 µm |
Grado de protección IP | IP0 |
Modelo de sensor | AR0522 |
Ciclo de vida | En serie |
Hoja de datos |
Características
5 Gbps