U3-38J4XLE Rev.1.2

U3-38J4XLE Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 3864 x 2176
    8,41 Mpx
  • Sony IMX415
    1/3" CMOS
  • 25,1 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

Con 8,41 Mpx y una resolución de 4K (3864 x 2176 px, 25,1 fps, tamaño de píxel 1,45 µm), la práctica cámara industrial U3-38J4XLE Rev.1.2 es especialmente adecuada para tareas de visualización. Con la función de binning 2x2 es posible reducir cuatro veces, si es necesario, la cantidad de datos a transmitir y aumentar así tanto la sensibilidad a la luz como la frecuencia de imagen. El sensor rolling shutter IMX415 de Sony está disponible en versiones de color y monocromo y proporciona datos de alta resolución para un análisis detallado de las imágenes.

La cámara compacta USB3 está disponible con carcasa de plástico y adaptador de objetivo con montura C/CS o montura S, o bien en versión placa con o sin montura C/CS o S. Puede utilizarse de forma muy versátil tanto en entornos industriales como no industriales.

Como todos los modelos de la familia uEye XLE, la cámara U3-38J4XLE Rev.1.2 es compatible con GenICam y, por tanto, con nuestro avanzado paquete de desarrollo de software IDS peak.

Número de artículo
  • U3-38J4XLE-C-HQ Rev.1.2: 1008778
  • U3-38J4XLE-M-GL Rev.1.2: 1008779
Familia de cámaras XLE
Interfaz USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 25,1 fps
Resolución (h x v) 3864 x 2176
Superficie optica 5,603 mm x 3,155 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1/3"
Resolución 8,41 Mpx
Tamaño de píxel 1,45 µm
Grado de protección IP IP0
Modelo de sensor IMX415
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Conexión del objetivo: montura CS
Conexión del objetivo: montura C/CS
Conector USB-C
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Global start
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerGR10g40IDS BayerGR12g24IDS Mono10g40IDS Mono12g24IDS
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Horizontal and vertical binning can only be applied jointly.
2x2
Horizontal and vertical binning can only be applied jointly.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.2 3.2

Certificaciones

UL recognized
ChinaRoHS EFUP 25
Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Sistemas embebidos

Entre las aplicaciones más habituales destacan el uso en sistemas móviles para el control de calidad, en diagnóstico, en escáneres o en drones.

Logística

En el sector logístico el uso de cámaras se ha vuelto imprescindible por ejemplo para tareas de (des)paletización y de clasificación o en vehículos automáticos.

Robótica

Con las cámaras IDS los robots aprenden a "ver": algo que hacen posible aplicaciones como bin picking o la (des)paletización.

 
 

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio

CALCULADORA DE FRECUENCIA DE IMAGEN

Calcule la frecuencia de imagen del sensor por AOI

Ir a la calculadora
 
It's so easy!