La cámara industrial GV-50C0FA Rev.1.2 con interfaz GigE y sensor CMOS global shutter de alta sensibilidad a la luz IMX392, de la serie Sony Pregius de segunda generación, ofrece una resolución de 2,35 Mpx (1936 x 1216 px, tamaño de píxel 3,45µm). Con hasta 52,0 fps y Full HD, es perfecta para aplicaciones de alta velocidad, como la automatización o el control de calidad. Además el sensor es la solución ideal para tareas que exigen un resultado perfecto incluso en condiciones de poca luz.
La GV-50C0FA Rev.1.2 es una cámara industrial todoterreno de la categoría de 2 MP global shutter que ofrece una calidad de imagen excepcional gracias a su alta sensibilidad, a su elevado rango dinámico y a su bajo nivel de ruido. Estas propiedades la convierte en una cámara ideal para cualquier aplicación. La cámara está disponible en versión color y monocromo. El formato reducido del sensor con una diagonal de 7,9 mm permite la combinación con una amplia variedad de objetivos económicos.
Esta robusta cámara CMOS cuenta con la clase de protección IP65/67 y es, por consiguiente, resistente a la suciedad, al polvo y a las salpicaduras de agua. Además, está protegida eficazmente de los factores externos gracias a los accesorios adaptados, como los tubos de objetivo y los cables compatibles con la cadena portacables.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | FA |
Interfaz | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 52,0 fps |
Resolución (h x v) | 1936 x 1216 |
Superficie optica | 6,679 mm x 4,195 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1/2" |
Resolución | 2,35 Mpx |
Tamaño de píxel | 3,45 µm |
Grado de protección IP | IP65/67 |
Ciclo de vida | En serie |
Modelo de sensor | IMX392 |
Hoja de datos |