- Distancia focal: 8 mm
- Círculo de imagen máximo: 2/3"
- Rango de apertura (F): 1.4-16
- Tamaño de píxel mínima: 5,00 µm
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,10 m
- Perspectiva (HxVxD): 55,4° x 47,1° x 68,6°
- Distancia focal posterior: 8,95 mm
- Profundidad de inmersión: 8,9 mm
- Clase de resolución: 2,30 Mpx
- Conexión del objetivo: Montura C
Número de artículo |
|
---|---|
Distancia focal | 8 mm |
Clase óptica | 2/3" |
Resolución | 2,30 Mpx |