- Distancia focal: 50 mm
- Círculo de imagen máximo: 1/1.8"
- Rango de apertura (F): 2.8-32
- Tamaño de píxel mínima: 2,20 µm
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,25 m
- Perspectiva (HxVxD): 8,2° x 6,1° x 10,2°
- Distancia focal posterior: 18,11 mm
- Profundidad de inmersión: 4,1 mm
- Clase de resolución: 8,40 Mpx
- Conexión del objetivo: Montura C
Número de artículo |
|
---|---|
Distancia focal | 50 mm |
Clase óptica | 1/1.8" |
Resolución | 8,40 Mpx |