U3-3290SE Rev.1.2

U3-3290SE Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 4096 x 2160
    8,85 Mpx
  • Sony IMX267
    1" CMOS
  • 33,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

La cámara industrial USB3 Vision U3-3290SE Rev.1.2 que integra un sensor CMOS global shutter IMX267 de Sony cumple todos los requisitos para el uso industrial: alta resolución, alta frecuencia de imagen y ausencia de ruido en la reproducción de imágenes. Los valores de ruido de lectura y corriente residual se sitúan entre los más bajos del mercado. Con una sensibilidad en el espectro infrarrojo cercano, esta cámara ofrece una amplia variedad de aplicaciones con una resolución de 8,85 Mpx (4096 x 2160 px) a 33,0 fps. Su atractivo precio compensa la ligera disminución en la frecuencia de imagen comparada con las cámaras que incorporan el "hermano mayor", el sensor IMX255.

La excelente resolución combinada con un alto rango dinámico, con una exposición larga de hasta 90,0 s y con el modo de barrido lineal hacen de la U3-3290SE Rev.1.2 una solución sumamente versátil para el procesamiento industrial de imágenes.

La cámara U3-3290SE Rev.1.2 está disponible en versión monocromática y a color.

Este modelo de cámara es compatible a partir del firmware IDS Vision 2.0.

Número de artículo
  • U3-3290SE-M-GL Rev.1.2: AB12380
  • U3-3290SE-C-HQ Rev.1.2: AB12379
Familia de cámaras SE
Interfaz USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 33,0 fps
Resolución (h x v) 4096 x 2160
Superficie optica 14,131 mm x 7,452 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1"
Resolución 8,85 Mpx
Tamaño de píxel 3,45 µm
Grado de protección IP IP30
Modelo de sensor IMX267
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Conector USB-C
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Tráfico y transporte (ITS)

No pierden detalle: las cámaras IDS identifican vehículos, comprueban el tráfico o ayudan en la inspección de vías ferroviarias y de carreteras.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Ingeniería mecánica

Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.

Biotecnología y ciencias de la vida

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden analizar por ejemplo organismos vivos y procesos biológicos que abarcan desde el comportamiento de bandadas hasta la división celular.

(Sistemas de) vigilancia

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden por ejemplo registrar volúmenes de visitantes y hábitos de los clientes, además de controlar los accesos.

Inspección en continuo

Acero, papel, tejidos... las cámaras IDS no pierden de vista el objeto inspeccionado y desvelan por ejemplo fallos de material o suciedad.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!