U3-3060SE Rev.1.2

U3-3060SE Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 1920 x 1200
    2,30 Mpx
  • Sony IMX174
    1/1.2" CMOS
  • 161,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

La U3-3060SE Rev.1.2 con sensor 2,30 Mpx Sony IMX174 (1920 x 1200 px) marca nuevas pautas en lo que a sensibilidad lumínica, rango dinámico y reproducción del color se refiere. La cámara industrial USB 3 garantiza una calidad de imagen extraordinaria y un nivel mínimo de ruido con una frecuencia de imagen de 161 fps (Full Resolution). El sensor es especialmente idóneo para aquellas aplicaciones en las que se precisan unos resultados exactos incluso en condiciones lumínicas desfavorables así como para aplicaciones de automatización, aseguramiento de la calidad y robótica.

La cámara U3-3060SE Rev.1.2 está disponible en versión monocromática y a color.

Este modelo de cámara es compatible a partir del firmware IDS Vision 2.0.

Número de artículo
  • U3-3060SE-C-HQ Rev.1.2: AB12824
  • U3-3060SE-M-GL Rev.1.2: AB12825
Familia de cámaras SE
Interfaz USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 161 fps
Resolución (h x v) 1920 x 1200
Superficie optica 11,251 mm x 7,032 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/1.2"
Resolución 2,30 Mpx
Tamaño de píxel 5,86 µm
Grado de protección IP IP30
Modelo de sensor IMX174
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Conector USB-C
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Visualización

Identificación de detalles más precisa: por ejemplo mediante la representación de vistas detalladas en un monitor.

Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.

Biotecnología y ciencias de la vida

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden analizar por ejemplo organismos vivos y procesos biológicos que abarcan desde el comportamiento de bandadas hasta la división celular.

Control de procesos

Las cámaras comprueban el suministro de material en el proceso y sirven por ejemplo para la inspección intermedia y final de productos.

Robótica

Con las cámaras IDS los robots aprenden a "ver": algo que hacen posible aplicaciones como bin picking o la (des)paletización.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!