El sensor Sony Pregius IMX252 es junto con su hermano pequeño IMX265 probablemente el mejor sensor de imagen CMOS en la categoría de 3 MP. La cámara industrial USB3 Vision U3-3270SE Rev.1.2 con el sensor global shutter de 1/1.8" transfiere su resolución de 3,19 Mpx (2064 x 1544 px) con una frecuencia de imagen de 58,0 fps a través de la interfaz USB. La cámara no tiene rival en materia de rango dinámico, sensibilidad y linealidad y entusiasma a los clientes que la utilizan en la industria mecánica, metrológica y médica.
Entre las funciones especiales que ofrece se encuentran una exposición larga de 90,0 s y el modo de barrido lineal para poder utilizar la cámara matricial como alternativa asequible a una cámara lineal.
La cámara U3-3070SE está disponible en versión monocromática y a color.
Este modelo de cámara es compatible a partir del firmware IDS Vision 2.0.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | SE |
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 58,0 fps |
Resolución (h x v) | 2064 x 1544 |
Superficie optica | 7,121 mm x 5,327 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1/1.8" |
Resolución | 3,19 Mpx |
Tamaño de píxel | 3,45 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Modelo de sensor | IMX265 |
Ciclo de vida | En serie |
Hoja de datos |
Características
5 Gbps
Funciones
Certificaciones
![](assets/images/2/ids-industrial-cameras-applications-machine-vision-7958e51b.jpg)
![](assets/images/c/ids-industrial-cameras-applications-its-1449be5a.jpg)
![](assets/images/4/ids-industrial-cameras-applications-medical-adf7a898.jpg)
![](assets/images/9/ids-industrial-cameras-applications-metrology-f3301d1b.jpg)
![](assets/images/d/ids-industrial-cameras-applications-mechanical-engineering-a76fa805.jpg)
![](assets/images/4/ids-industrial-cameras-applications-biotechnology-6770e55e.jpg)
![](assets/images/4/ids-industrial-cameras-applications-electronic-inspection-4ee4c8cb.jpg)
![](assets/images/7/ids-industrial-cameras-applications-pharma-health-4471be39.jpg)