U3-3072SE Rev.1.2

U3-3072SE Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2048 x 1536
    3,15 Mpx
  • Sony IMX252
    1/1.8" CMOS
  • 114,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

El sensor Sony Pregius IMX252 es junto con su hermano pequeño IMX265 probablemente el mejor sensor de imagen CMOS en la categoría de 3 MP. La cámara industrial USB3 Vision U3-3072SE Rev.1.2 con el sensor global shutter de 1/1.8" transfiere su resolución de 3,15 Mpx (2048 x 1536 px) con una frecuencia de imagen de 114 fps a través de la interfaz USB. La cámara no tiene rival en materia de rango dinámico, sensibilidad y linealidad y entusiasma a los clientes que la utilizan en la industria mecánica, metrológica y médica.

Entre las funciones especiales que ofrece se encuentran una exposición larga de 90,0 s y el modo de barrido lineal para poder utilizar la cámara matricial como alternativa asequible a una cámara lineal.

La cámara board level U3-3072SE Rev.1.2 sin montura está disponible en versión color o monocromo.

Este modelo de cámara es compatible a partir del firmware IDS Vision 2.0.

Número de artículo
  • U3-3072SE-C Rev.1.2: AB12861
  • U3-3072SE-M Rev.1.2: AB12862
Familia de cámaras SE
Interfaz USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 114 fps
Resolución (h x v) 2048 x 1536
Superficie optica 7,066 mm x 5,299 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 3,15 Mpx
Tamaño de píxel 3,45 µm
Grado de protección IP IP0
Modelo de sensor IMX252
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Conector USB-C
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

ChinaRoHS EFUP 25
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Metrología

Las cámaras IDS reconocen objetos y generan información exacta sobre sus dimensiones o su posición, por ejemplo.

Ingeniería mecánica

Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.

Control de procesos

Las cámaras comprueban el suministro de material en el proceso y sirven por ejemplo para la inspección intermedia y final de productos.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!