USB 3, cable estándar, en ángulo hacia abajo, atornillable, 3 m

USB 3, cable estándar, en ángulo hacia abajo, atornillable, 3 m
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
USB micro B, ángulo, atornillable, a USB-A
Consultar precio
 
 
  • Cable: USB 3
  • Typo de cable: cable estándar
  • Conector: USB micro B, en ángulo hacia abajo, atornillable, a USB-A
  • Longitud: 3,0 m
Número de artículo
  • USB 3, cable estándar, en ángulo hacia abajo, atornillable, 3 m: AD00288
adecuado para CP, CP Rev. 2, LE, ML, XC, XCP
bloqueable No
atornillable
 
 
It's so easy!