- Cable: E/S
- Typo de cable: todas las señales, simple apantallado en AWG 28
- Conector: conector hembra Hirose HR25 de 8 polos, a extremo abierto
- Longitud: 5,0 m
Número de artículo |
|
---|---|
adecuado para | GigE - CP Rev. 2, GigE - SE Rev. 4, USB 3.0 - CP, USB 3.0 - CP Rev. 2, USB 3.0 - ML, USB 3.1 - SE |
bloqueable | No |
Ciclo de vida | No |
atornillable | Sí |