- Cable: Suministro eléctrico con fuente de alimentación
- Conector: Conexión Binder M12 de 5 pins a fuente de alimentación de sobremesa de 24 V, 120 W conector para baja temperatura
- Longitud: 1,2 m
Nota:
Para utilización con Ensenso X, necesita AD00306 adicionalmente.
Número de artículo |
|
---|---|
adecuado para | Ensenso XR30, Ensenso XR36 |
bloqueable | No |
Ciclo de vida | No |
atornillable | Sí |