- Distancia focal: 9 mm
- Círculo de imagen máximo: 2/3"
- Rango de apertura (F): 1.4-16
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
- Perspectiva (HxV): 52,06° x 40,16°
- Distancia focal posterior: 13,48 mm
- Profundidad de inmersión: 5,3 mm
Número de artículo |
|
---|---|
Distancia focal | 9 mm |
Clase óptica | 2/3" |
Resolución | 1,50 Mpx |