UI-5042SE Rev.4.2

UI-5042SE Rev.4.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 1448 x 1086
    1,57 Mpx
  • Sony IMX273
    1/3" CMOS
  • 73,0 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 
¡Las cámaras industriales uEye ahora también funcionan con IDS peak!
Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
 

Permite obtener una calidad de imagen extraordinaria también con poca luz o en capturas de objetos que se mueven rápidamente: El sensor CMOS global shutter IMX273 de la serie Pregius de Sony destaca especialmente por su sensibilidad y por su alto rango dinámico. La resolución del sensor es de 1,57 Mpx (1448 x 1086 píxeles) con un tamaño de píxel de 3,45 µm. Su frecuencia de imagen es de 73,0 fps.

Por eso la UI-5042SE Rev.4.2 se puede utilizar por ejemplo en sistemas de seguridad, para la evaluación detallada en el ámbito del control de calidad o para la vigilancia del tráfico y el reconocimiento de placas de matrícula.

La cámara board level UI-5042SE Rev.4.2 sin montura está disponible en versión color o monocromo.

Número de artículo
  • UI-5042SE-C Rev.4.2: AB12620
  • UI-5042SE-M Rev.4.2: AB12621
Familia de cámaras SE
Interfaz Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 73,0 fps
Resolución (h x v) 1448 x 1086
Superficie optica 4,995 mm x 3,746 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/3"
Resolución 1,57 Mpx
Tamaño de píxel 3,45 µm
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida En serie
Modelo de sensor IMX273
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
1 software para todas las cámaras
IDS Software Suite IDS partner"
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Power-over-Ethernet
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Certificaciones

ChinaRoHS EFUP 25
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Metrología

Las cámaras IDS reconocen objetos y generan información exacta sobre sus dimensiones o su posición, por ejemplo.

Sistemas embebidos

Entre las aplicaciones más habituales destacan el uso en sistemas móviles para el control de calidad, en diagnóstico, en escáneres o en drones.

Inspección de superficies

En el control óptico de la calidad, las cámaras IDS descubren por ejemplo grietas, irregularidades de superficies y otros fallos de procesamiento.

Logística

En el sector logístico el uso de cámaras se ha vuelto imprescindible por ejemplo para tareas de (des)paletización y de clasificación o en vehículos automáticos.

Análisis deportivo y de movimiento

Los datos de las imágenes ayudan a optimizar las trayectorias de los movimientos en los análisis de juegos, por ejemplo, como en los golpes de golf o en el ciclismo.

Inspección en continuo

Acero, papel, tejidos... las cámaras IDS no pierden de vista el objeto inspeccionado y desvelan por ejemplo fallos de material o suciedad.

 
 

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio

CALCULADORA DE FRECUENCIA DE IMAGEN

Calcule la frecuencia de imagen del sensor por AOI

Ir a la calculadora
 
It's so easy!