Objetivo, Corning C-S-25H0-026, 2,6 mm, 1/2.5"

Objetivo, Corning C-S-25H0-026, 2,6 mm, 1/2.5"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura S M12, lente líquida
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 2,6 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1/2.5"
  • Rango de apertura (F): 2.5
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,04 m
  • Perspectiva (HxV): 141° x 90°
  • Distancia focal posterior: 5,2 mm
  • Profundidad de inmersión: 13,75 mm
Número de artículo
  • Objetivo, Corning C-S-25H0-026, 2,6 mm, 1/2.5": AE00255
Distancia focal 3 mm
Clase óptica 1/2.5"
Resolución 4,20 Mpx
 
 
It's so easy!