La cámara CMOS GigE Vision GV-5880SE Rev.4.2, que incorpora el sensor CMOS de 1/1.8" rolling shutter IMX178 de Sony, ofrece una alta resolución de 6,4 MP (3088 x 2076 px, relación de aspecto de 3:2) y resulta idónea para tareas de visualización microscópicas o como opción asequible para sistemas inteligentes de vigilancia de tráfico (ITS). El sensor de la serie STARVIS de Sony con tecnología BSI ("back-side-illumination") es uno de los sensores con mayor sensibilidad lumínica que, con su baja corriente residual, se acerca al rango SCMOS (Scientific CMOS).
Proporciona unos resultados extraordinarios incluso en condiciones lumínicas muy desfavorables. En combinación con nuestras cámaras industriales GigE Vision, el sensor IMX178 de Sony ofrece frecuencias de imagen de hasta 18 fps a una resolución completa. Gracias a que el sensor tiene un tamaño de 1/1.8", se puede elegir entre una gran variedad de objetivos con montura C para la cámara GigE Vision GV-5880SE Rev.4.2.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | SE |
Interfaz | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 18,0 fps |
Resolución (h x v) | 3088 x 2076 |
Superficie optica | 7,411 mm x 4,982 mm |
Shutter | Global Start Shutter, Rolling Shutter |
Clase óptica | 1/1.8" |
Resolución | 6,41 Mpx |
Tamaño de píxel | 2,40 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Ciclo de vida | En serie |
Modelo de sensor | IMX178 |
Hoja de datos |