Probablemente el mejor sensor de imagen CMOS en la categoría de 3 MP. La cámara GigE Vision GV-5271SE Rev.4.2, con el sensor de 1/1.8“ global shutter IMX265 de Sony, ofrece una resolución de 3,15 MP (2048 x 1536 píxeles) y una frecuencia de imagen de 34 fps mediante la interfaz GigE. La cámara no tiene rival en materia de rango dinámico, sensibilidad y linealidad y entusiasma a los clientes que la utilizan en la industria mecánica, metrológica y médica.
La cámara board level GV-5271SE Rev.4.2 con montura C está disponible en versión color o monocromo.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | SE |
Interfaz | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 37,0 fps |
Resolución (h x v) | 2064 x 1544 |
Superficie optica | 7,121 mm x 5,327 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1/1.8" |
Resolución | 3,19 Mpx |
Tamaño de píxel | 3,45 µm |
Grado de protección IP | IP0 |
Ciclo de vida | En serie |
Modelo de sensor | IMX265 |
Hoja de datos |
Características
100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Power-over-Ethernet
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany
Funciones
Certificaciones
ChinaRoHS EFUP 25