¡Las cámaras industriales uEye ahora también funcionan con IDS peak!
Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
La cámara UI-5250SE Rev. 4.2 con sensor CMOS e2v (EV76C570) y una resolución de 2 megapíxeles es apta para numerosas aplicaciones. Posee una alta sensibilidad a la luz en calidad CCD, está disponible en versión monocromática y a color y destaca por un gran número de funciones adicionales. Presenta distintos modos de obturador que permiten la captura fidedigna de objetos en movimiento y el registro de elevados contrastes con un mínimo nivel de ruido.
Además, dispone de un máximo de cuatro AOI (áreas de interés). que permiten verificar simultáneamente varias características, o bien captar las AOI en una serie de exposiciones con distintos parámetros.
La cámara UI-5250SE Rev. 4.2 está disponible en versión monocromática y a color.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | SE |
Interfaz | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | e2v |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 52,0 fps |
Resolución (h x v) | 1600 x 1200 |
Superficie optica | 7,200 mm x 5,400 mm |
Shutter | Global Shutter, Global Start Shutter, Rolling Shutter |
Clase óptica | 1/1.8" |
Resolución | 1,92 Mpx |
Tamaño de píxel | 4,50 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Ciclo de vida | En serie |
Modelo de sensor | EV76C570 |
Hoja de datos |
Características
100% probada calidad
1 software para todas las cámaras
IDS Software Suite
IDS partner"
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Power-over-Ethernet
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany
Certificaciones
CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA