La cámara industrial USB 3 UI-3880SE con el sensor CMOS de 1/1.8" rolling shutter IMX178 de Sony ofrece una altísima resolución de 6,41 Mpx (3088 x 2076 px), lo que la hace idónea para tareas de visualización microscópicas y como opción asequible para sistemas inteligentes de vigilancia de tráfico (ITS). El sensor BSI de la serie STARVIS de Sony es uno de los sensores con mayor sensibilidad lumínica de nuestra gama, por lo que ofrece una calidad de imagen extraordinaria incluso con una luz desfavorable.
En combinación con nuestras cámaras industriales USB 3, el sensor IMX178 de Sony ofrece frecuencias de imagen de hasta 58,0 fps a una resolución completa.
El tamaño del sensor de 1/1.8" permite elegir entre una gran variedad de objetivos con montura C para la cámara USB UI-3880SE. La cámara UI-3880SE está disponible en versión color y monocromo.
Familia de cámaras | SE |
---|---|
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 58,0 fps |
Resolución (h x v) | 3088 x 2076 |
Superficie optica | 7,411 mm x 4,982 mm |
Shutter | Global Start Shutter, Rolling Shutter |
Clase óptica | 1/1.8" |
Resolución | 6,41 Mpx |
Tamaño de píxel | 2,40 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Ciclo de vida | No recomendado para nuevos diseños |
Modelo de sensor | IMX178 |
Características
CALCULADORA DE FRECUENCIA DE IMAGEN
Calcule la frecuencia de imagen del sensor por AOI
Ir a la calculadora